Publier vos produits
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)

    Traduit par Google,
    LUSO 565 vasque à encastrer en porcelaine vitrifiée avec trou pour robinetterie central Une autre affirmation de l'histoire de Sanitana dans la fabrication de lavabos qui résistent à l'épreuve du temps - LUSO est l'un de nos plus anciens lavabos en production. Simple mais extrêmement fonctionnel, LUSO est un lavabo encastré en porcelaine vitrifiée avec trou pour robinet qui peut être associé à l'un des nombreux mitigeurs disponibles dans la gamme Sanitana.
    Spécification
    • Type of installation: recessed Tap hole: yes Position of tap hole: central Overflow: no Special features: n/a In the box: washbasin
    Spécifications techniques
    • Réference unique.S10072016400000
    • Famille de produitsLuso
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)215
    • Largeur (mm)565
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)10.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord