Publier vos produits
UNIC self-closing mixer - washbasin w/o tap hole (mixed water inlet)
Sanitana

UNIC self-closing mixer - washbasin w/o tap hole (mixed water inlet)

Traduit par Google,
Mitigeur temporisé sur gorge UNIC - vasque sans trou pour robinetterie (arrivée d'eau mitigée) Comme l'a dit un jour Karl Lagerfeld : « Je n'aime pas la beauté standard, il n'y a pas de beauté sans étrangeté ». Pleine de caractère, la conception d'UNIC met en valeur le dynamisme de ses volumes. La gamme se distingue par son design tubulaire dépourvu d'artifice, évident sur la béquille stylisée et minimale. Le profil dynamique de son bec porte le design à un nouveau niveau stylistique, soulignant la nature moderniste des pièces de cette collection de mitigeurs.
Spécification
  • Suitable for: washbasin without tap hole Equipped with: self-closing cartdrige Type of installation: deck-mounted Type of spout: fixed (high and long) Type of handle: push button Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: mixed water inlet, flow time of about ± 10 seconds (allows flow control in order to compensate for higher water pressure) In the box: mixer and 3/8" flexible connection hoses
Spécifications techniques
  • Réference unique.S50005902750711
  • Famille de produitsUnic
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)294
  • Largeur (mm)48
  • Profondeur (mm)210
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)2.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord