Publier vos produits
UNIC dual handle shower mixer system
Sanitana

UNIC dual handle shower mixer system

Traduit par Google,
Mitigeur de douche mural UNIC Comme l'a dit Karl Lagerfeld : « Je n'aime pas la beauté standard, il n'y a pas de beauté sans étrangeté ». Pleine de caractère, la conception d'UNIC met en valeur le dynamisme de ses volumes. La gamme se distingue par son design tubulaire dépourvu d'artifice, évident sur la béquille stylisée et minimale. Le profil dynamique de son bec porte le design à un nouveau niveau stylistique, soulignant la nature moderniste des pièces de cette collection de mitigeurs.
Spécification
  • Suitable for: shower Equipped with: thermostatic cartridge Type of installation: wall-mounted Type of spout: n/a Type of handle: dual handle Type of aerator: n/a Additional features: large adjustable over head shower, adjustable handshower holder and 38º safety stop function In the box: mixer, mixer connections, 5-function handshower and 175cm flexible shower hose
Spécifications techniques
  • Réference unique.S50005945950709
  • Famille de produitsUnic
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1225
  • Largeur (mm)255
  • Profondeur (mm)529
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)2.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord