Publier vos produits
Fontana Marseille Floor Stand Matte Black Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower

Fontana Marseille Floor Stand Matte Black Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower

5.0 sur 5 étoiles5.0(10 Avis)
Traduit par Google,
Notre modèle Fontana Marseille Floor Stand Matte Black Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower a été conçu pour maximiser tous les avantages de l'utilisation de la technologie moderne et, en même temps, il vise à impressionner par la grâce et le style. Vous pouvez choisir une finition assortie à votre style de salle de bain, finition noire mate. Ce robinet de baignoire est monté au sol, avec une double poignée de robinet, un bec long avec une rotation de 360 degrés et un seul trou requis pour l'installation. Seuls les meilleurs matériaux de qualité ont été utilisés - le corps est en laiton massif pour une longue durée de vie. Il est livré complet avec des accessoires et des instructions d'installation.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1371
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Feature: Floor Stand Faucet
    Installation Type: Floor Mounted
    Faucet Mount: Single Hole
    Number of Handle: Dual Handle
    Surface Finish: Chrome Plated
    Valve Core Material: Ceramic
    Faucet Material: Brass
    Tap Handle Material: Zinc Alloy
    Hand Shower Material: ABS Plastic
    Finish: Matte Black
    Water Flow Rate: 1.8GPM
    Usage: Commercial/Residential.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Spécifications techniques
  • Réference unique.freestanding-bathtub-faucet_fs1371
  • Famille de produitsBlack Sink Faucets Home Depot
  • Groupe de produitsBlack Sink Faucets Home Depot
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures