Publier vos produits
UNIC 2 outlets - vertical rosette - dual lever shower/bath mixer
Sanitana

UNIC 2 outlets - vertical rosette - dual lever shower/bath mixer

Traduit par Google,
UNIC avec mitigeur mural - 2 sorties (douche/baignoire) - rosace verticale Comme disait Karl Lagerfeld : "Je n'aime pas la beauté standard, il n'y a pas de beauté sans étrangeté". Pleine de caractère, la conception d'UNIC met en valeur le dynamisme de ses volumes. La gamme se distingue par son design tubulaire dépourvu d'artifice, évident sur la béquille stylisée et minimale. Le profil dynamique de son bec porte le design à un nouveau niveau stylistique, soulignant la nature moderniste des pièces de cette collection de mitigeurs.
Spécification
  • Suitable for: shower/bath Equipped with: thermostatic cartridge Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: n/a Type of handle: dual lever Type of aerator: n/a Additional features: vertical rectangular rosette, supports 2 shower/bath functions and allows an adjustable installation depth In the box: mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.S50005969950706
  • Famille de produitsUnic
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)120
  • Profondeur (mm)93
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)1.65
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord