Publier vos produits
ORBIS 1 outlet - round rosette - single lever shower mixer
Sanitana

ORBIS 1 outlet - round rosette - single lever shower mixer

Traduit par Google,
ORBIS avec mitigeur monocommande monté - 1 sortie (douche) - rosace ronde Célébrez l'esthétique wabi-sabi japonaise et trouvez la beauté dans les imperfections, échappez à la jungle urbaine avec votre propre refuge tropical, inspirez-vous du minimalisme du design scandinave pour créez votre propre spa ou réinterprétez simplement le design moderne en faisant paraître luxueux même les objets les plus banals. Tout est possible avec la collection de mitigeurs ORBIS.
Spécification
  • Suitable for: shower Equipped with: ceramic cartridge Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: n/a Type of handle: single lever Type of aerator: n/a Additional features: round rosette, supports 1 shower function and allows an adjustable installation depth In the box: mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.S50201268612600
  • Famille de produitsOrbis
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)42
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord