Publier vos produits
SOLEAL Next 65 Single action door
SOLEAL Next 65 Single action door
    Sapa

    SOLEAL Next 65 Single action door

    Traduit par Google,
    • Module 65 mm à rupture de pont thermique
    • Grande polyvalence : idéal aussi bien pour les immeubles que pour les projets de logements individuels
    • Des lignes droites et sobres pour un aspect élancé avec des vues minimales sur l'aluminium et une belle finition globale
    • Compatible avec toute la gamme SOLEAL Next
    • Quincaillerie et éléments dissimulés
    • Grandes dimensions jusqu'à 3 m de haut en 1 vantail
    • Hautes performances acoustiques, thermiques et climatiques
    • Des dispositifs de sécurité solides et efficaces
    • Durabilité : 75 % recyclé et 95 % recyclable
    Spécification
    • Diversity of applications :

      • Single leaf hinged door – stand alone
      • Double leaf hinged door – stand alone
      • Simultaneous door
      • Door with fixed fields
      • Facade integration
      • Panic doors
      • Anti-finger trap
      • Burglary resistance
      • Reinforced door
      • Anti-bacterial nano-coating on handles
      • Low threshold
      • Mechatronics insertion (technical mullion)
      • Motorised door lock

      High performance :

      • Thermal performance: Ud up to 1,0 W/m²K, 1-leaf open in, low threshold, glazed, (WxH) 1500 x 2640 mm
      • Air permeability: Class 4
      • Water tightness: Class 6A
      • Wind pressure resistance: Class 2
      • Acoustic performance: Rw up to 43 dB
      • Endurance test for heavy traffic: up to 1.000.000 cycles
      • Burglary resistance: RC2, RC3 and PAS24
      • Bullet resistance: FB4 NS

      Large sizes :

      • Height: up to 3 meters
      • Glazing thickness: up to 49 mm
      • Infill weight: up to 200 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.soleal-next-65-single-action-door
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes

    Disponibilité de la région

    Asie