Publier vos produits
SOLEAL Next 65 Visible
SOLEAL Next 65 Visible
    Sapa

    SOLEAL Next 65 Visible

    Traduit par Google,

    La structure visible est équilibrée entre le cadre fixe et l'ouvrant, apportant une touche esthétique supplémentaire à la fenêtre.

    • Applications multiples
    • Offre esthétique avec un large choix de profils internes et externes
    • Grand choix de couleurs et d'accessoires
    • Quincaillerie, poignée et drainage dissimulés
    • Performances thermiques, acoustiques et d’étanchéité efficaces
    • Grandes tailles
    • Fonctions de sécurité fiables
    • Seuil réduit pour les personnes handicapées
    Spécification
    • Diversity of applications :

      • Openings: side hung, tilt, tilt & turn
      • Façade and other ranges integration
      • Composite assemblies
      • Horizontal and vertical pivot
      • Patio window
      • Juliet balcony
      • Motorised available for tilt
      • Magnetic window contact
      • Building management system: concealed locking sensor
      • Security glazing beads
      • Antibacterial coating on handles
      • Reduced threshold for disabled: 15-20 mm

      High performnces :

      • Thermal: Uw up to 0,93 W/m²K
      • Air permeability: Class 4
      • Water tightness: Class 1500
      • Wind pressure resistance: Class 5
      • Acoustic performance: Rw up to 47 dB
      • Burglary resistance up to RC2, RC3 and PAS24

      Larges sizes :

      • Height: up to 3 meters
      • Glazing thickness: up to 59 mm
      • Infill weight: up to 160 kg

      Sustainability :

      • SOLEAL Next is made in Hydro CIRCAL®, aluminium made with a minimum of 75% recycled end-of-life aluminium.
      • 75% recycled and 95% recyclable
      • PVC-free components
      • Cradle to Cradle®: under certification
      • Dynamic EPD available on TechDesign
    Spécifications techniques
    • Réference unique.soleal-next-65-visible
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsWindows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre

    Disponibilité de la région

    Asie