Publier vos produits
SOLEAL Next 75 Minimal Open-in
SOLEAL Next 75 Minimal Open-in
    Sapa

    SOLEAL Next 75 Minimal Open-in

    Traduit par Google,

    La structure visible est équilibrée entre le cadre fixe et l'ouvrant, apportant une touche esthétique supplémentaire à la fenêtre.

    • Applications multiples
    • Offre esthétique avec un large choix de profils internes et externes
    • Grand choix de couleurs et d'accessoires
    • Quincaillerie, poignée et drainage dissimulés
    • Performances thermiques, acoustiques et d’étanchéité efficaces
    • Grandes tailles
    • Fonctions de sécurité fiables
    • Seuil réduit pour les personnes handicapées
    Spécification
    • Diversity of applications :

      • Openings: side hung, tilt, tilt & turn
      • Façade and other ranges integration
      • Composite assemblies
      • Horizontal and vertical pivot
      • Patio window
      • Juliet balcony
      • Magnetic window contact
      • Building management system: concealed locking sensor
      • Security glazing beads
      • Antibacterial coating on handles
      • Reduced threshold for disabled: 15-20 mm

      High performances :

      • Thermal: Uw up to 0.79 W/m²K
      • Air permeability: Class 4
      • Water tightness: Class 1500
      • Wind pressure resistance: Class 5
      • Acoustic performance: Rw up to 48 dB
      • Burglary resistance up to RC2, RC3 and PAS24

      Large sizes :

      • Height: up to 3 meters
      • Glazing thickness: up to 69 mm
      • Infill weight: up to 160 kg

      Sustainability :

      • SOLEAL Next is made in Hydro CIRCAL®, aluminium made with a minimum of 75% recycled end-of-life aluminium.
      • 75% recycled and 95% recyclable
      • PVC-free components
      • Cradle to Cradle®: under certification
      • Dynamic EPD available on TechDesign
    Spécifications techniques
    • Réference unique.soleal-next-75-minimal-open-in
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsWindows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie