Publier vos produits
Circle Dock Bike Rack - High-Security, Space-Efficient Bike Parking for Two Bikes

Circle Dock Bike Rack - High-Security, Space-Efficient Bike Parking for Two Bikes

Traduit par Google,

Le Circle Dock allie style et sécurité. Son design simple et intuitif offre un stationnement sécurisé et peu encombrant pour deux vélos. Sa structure tubulaire carrée lui confère robustesse et résistance aux coupures, tandis que ses lignes fluides et circulaires en font un atout pour les trottoirs, les campus, les parcs urbains et tous les espaces restreints.

Spécifications techniques
  • Réference unique.circle-dock
  • Famille de produitsCommercial Bike Racks
  • Groupe de produitsCommercial Bike Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)32.38
  • Largeur (pouces)35.75
  • Profondeur (pouces)6
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)38
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Numéro OmniClass23-11 29 11
  • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord