Publier vos produits
Post and Ring Bike Rack - High-Security, Compact Sidewalk Bike Rack

Post and Ring Bike Rack - High-Security, Compact Sidewalk Bike Rack

Traduit par Google,

Le porte-bagages Post & Ring allie un design moderne à un encombrement réduit et à un seul point de fixation. Grâce à ses tubes carrés, il offre un parfait équilibre entre sécurité et facilité d'installation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.post-and-ring-rack-flange-mount
  • Famille de produitsCommercial Bike Racks
  • Groupe de produitsCommercial Bike Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)32.37
  • Largeur (pouces)17.25
  • Profondeur (pouces)6
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)22
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Numéro OmniClass23-11 29 11
  • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters