Publier vos produits
Rail Kit, 2 Rail, 6 Perch - Bike Rack

Rail Kit, 2 Rail, 6 Perch - Bike Rack

Traduit par Google,

Ces kits de rails offrent diverses options de montage pour nos supports à vélos. Disponibles en lots de 2 ou 3 rails, ils permettent des configurations simple ou double face, ainsi qu'une option double face étendue pour faciliter l'accès d'un deuxième vélo sur chaque perchoir. Utilisez-les de manière autonome pour une installation temporaire ou saisonnière, ou fixez-les au sol pour une installation plus permanente.

  • Offrez des options de montage et d'ancrage supplémentaires pour nos supports de perchoirs à vélos uniques
  • Les racks assemblés peuvent être utilisés de manière totalement autonome ou ancrés dans le sol
  • Les rails galvanisés offrent durabilité et résistance à la corrosion
  • Conforme aux directives APBP sur le stationnement des vélos
Spécifications techniques
  • Réference unique.rail-kit-2-rail-6-perch
  • Famille de produitsBike Rack
  • Groupe de produitsCommercial Bike Rack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24.5
  • Largeur (pouces)35.35
  • Profondeur (pouces)71.25
En rapport
  • Matériel principalMild Steel
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Numéro OmniClass23-11 29 11
  • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters