Publier vos produits
Stowaway Lockers - Wire Mesh Tenant Storage Locker System
Stowaway Lockers - Wire Mesh Tenant Storage Locker System

    Stowaway Lockers - Wire Mesh Tenant Storage Locker System

    Traduit par Google,

    Offrez aux locataires une tranquillité d'esprit grâce à nos casiers de rangement robustes en treillis métallique, conçus pour la sécurité, la visibilité et la praticité. Pensés pour une installation rapide et une performance durable, nos systèmes de casiers permettent aux propriétaires et aux résidents d'ajouter facilement et à moindre coût des espaces de rangement organisés.

    Avantages:

    • Treillis métallique soudé de calibre 10 avec des ouvertures de 2 po x 2 po
    • Les cornières de 1,2 pouce et les cadres soudés avec écrous filetés intégrés permettent un assemblage et une installation faciles.
    • Les panneaux modulaires permettent de configurer l'agencement des casiers en largeurs et profondeurs de 36", 48" et 60".
    • Hauteur standard de 90 pouces
    • Les cadres comportent des points d'ancrage permettant de les fixer au mur ou au sol.
    • finition standard en peinture poudre noire
    • Un moraillon pour cadenas est inclus pour sécuriser toutes les portes de casier.

    Caractéristiques:

    • Panneaux modulaires pour différentes configurations dimensionnelles
    • cornière de 3,2 cm x 3,2 cm, treillis métallique de calibre 10
    • Finition peinture poudre (noir uniquement)
    • Pour les murs ou les sols en béton : 28879
    • Garantie d'un an
    • Fabriqué aux États-Unis
    • Ancres vendues séparément
    Spécification
    • Specifications:

      Wire Mesh Locker 36" x 36" x 90"

      • Width: 36"
      • Depth: 36"
      • Height: 90"
      • Door configuration: Single full-width door
      • Mesh: 10-gauge welded wire, 2" x 2" openings
      • Frame: 1.25" x 1.25" angle iron, welded, with integrated threaded nuts
      • Finish: Black powder coat
      • Mounting: Wall or floor (concrete anchors sold separately)
      • Locking: Padlock hasp included
      • Warranty: 1 year
      • Origin: Made in the USA

      Wire Mesh Locker 48" x 48" x 90"

      • Width: 48"
      • Depth: 48"
      • Height: 90"
      • Door configuration: Single door with fixed side mesh panel
      • Mesh: 10-gauge welded wire, 2" x 2" openings
      • Frame: 1.25" x 1.25" angle iron, welded, with integrated threaded nuts
      • Finish: Black powder coat
      • Mounting: Wall or floor (concrete anchors sold separately)
      • Locking: Padlock hasp included
      • Warranty: 1 year
      • Origin: Made in the USA

      Wire Mesh Locker 60" x 60" x 90"

      • Width: 60"
      • Depth: 60"
      • Height: 90"
      • Door configuration: Single door with fixed side mesh panel
      • Mesh: 10-gauge welded wire, 2" x 2" openings
      • Frame: 1.25" x 1.25" angle iron, welded, with integrated threaded nuts
      • Finish: Black powder coat
      • Mounting: Wall or floor (concrete anchors sold separately)
      • Locking: Padlock hasp included
      • Warranty: 1 year
      • Origin: Made in the USA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tenant-storage-locker
    • Famille de produitsStorage Lockers
    • Groupe de produitsTenant Storage Lockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 14
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Lockers
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 15
    • Titre OmniClassBicycle Lockers