Publier vos produits
Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-
Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-
Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-
    Saveto

    Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-

    Traduit par Google,

    Cool Mortar est un mortier de maçonnerie isolant thermique à base de ciment composé de liants hydrauliques, de granulats sélectionnés, de particules légères et d'additifs. Il est fourni sous forme de poudre sèche dans des sacs pré-pesés prêts à être utilisés sur chantier, ce qui ne nécessite que de l'eau propre pour produire un mortier cohésif. Cool Mortar permet aux blocs sandwich d'atteindre la valeur U requise en éliminant les ponts thermiques.

    Le plâtre Vetotherm est un mélange d'OPC, de sable de silice et d'agrégats légers classés ainsi que d'additifs fonctionnels pour améliorer la maniabilité et l'adhérence. L'enduit Vetotherm s'applique sur toutes les surfaces après une bonne préparation de la surface. Le produit fournit une isolation thermique pour les sections de murs de bâtiments en s'appuyant sur des technologies de matériaux avancées.

    Caractéristiques et avantages:

    • Le pré-mélange contrôlé en usine garantit une qualité élevée et constante.
    • Nécessite uniquement l'ajout d'eau sur place au moment de l'utilisation.
    • Convient aux conditions météorologiques difficiles ME.
    • Forte adhérence dans les blocs et les joints de murs.
    • Excellentes propriétés d'isolation thermique.
    • Application rapide par mélange à l'aide d'un pulvérisateur.
    • Il contient un additif spécial qui réduit la friction et prolonge la durée de vie de l'équipement.
    • Couleur/masse uniforme.
    • Amélioration de la maniabilité et du durcissement.
    • Une application facile avec un flux de travail uniforme permet une productivité élevée et une finition supérieure.
    • Forte adhérence sur une variété de supports.
    • Applications internes et externes.
    • Le contrôle du retrait réduit les fissures de surface.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cool-Mortar-Vetotherm-Plaster
    • Famille de produitsPlasters and Masonry
    • Groupe de produitsThermal Insulation Mortars and Plasters
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enArabie saoudite
    • Fabriqué enArabie saoudite
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_11
    • Description de l'Uniclass 2015Cement gauged mortars
    • Numéro OmniClass23-13 15 13 13
    • Titre OmniClassMasonry Cement Mortars

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique