SMARTci® est un système d'enveloppe de bâtiment étanche à l'air et à l'eau qui élimine les ponts thermiques. Il est composé de lisses en Z GreenGirt CMH à isolation continue de classe I, de panneaux d'isolation intégrés à profil personnalisé, de la technologie ThermaLock et des accessoires nécessaires. SMARTci peut être installé sur une ossature fermée traditionnelle avec revêtement et pare-vapeur pour une étanchéité à l'eau jusqu'à 1,57 PSF et une étanchéité à l'air jusqu'à 6 PSF (pare-vapeur/revêtement fournis par un tiers). La conception CMH des systèmes SMARTci combine l'efficacité thermique des matériaux composites en fibre de verre avec la durabilité des brides renforcées d'acier pour optimiser les performances de votre système d'enveloppe de bâtiment. Pour répondre aux besoins de votre projet, le système SMARTci est disponible en profondeurs de 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 et 8 pouces, avec une isolation rigide usinée sur mesure et maintenue par des joints d'étanchéité en fibre de verre composite pour atteindre des rendements thermiques allant jusqu'à 92-99 %.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |