Publier vos produits
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
    Saveto

    Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane

    Traduit par Google,

    Saveto Cool Top est une toiture hybride polyuréthane-acrylique élastomère à base d'eau et appliquée à froid à un seul composant.
    membrane d'étanchéité Le produit est de couleur blanche avec un indice de réflectance solaire (SRI) élevé qui assure une meilleure
    isolation thermique de la toiture. Saveto Cool Top a une haute résistance au jaunissement et à la décoloration, ainsi qu'une excellente adhérence à la saleté.
    augmenter la résistance.

    Caractéristiques et avantages:

    • Réfléchit les rayons du soleil, ce qui améliore l'efficacité énergétique en réduisant les coûts de refroidissement.
    • Très élastique et ponte les fissures.
    • Composant unique facile à utiliser.
    • Résistant aux UV et aux couleurs.
    • Excellente résistance aux intempéries.
    • Peut être appliqué sur des toits en pente.
    • Facile à maintenir.
    • Résistance à la saleté.
    • Résiste aux chocs et à la circulation piétonnière.
    • Idéal pour remettre à neuf les toitures existantes sans remplacement.
    • La bonne solution pour les toits petits et complexes.
    • Procédé d'application; brosse, rouleau ou machine de pulvérisation sans air.
    Spécification
    • Suitable uses: 

      - Waterproofing of concrete, metal, cement, and gypsum board surfaces. 

      - Protecting bitumen and PVC roofing membranes with a high value of SRI. 

      - Waterproofing of corrugated sheets and sloped roofs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cool-Top
    • Famille de produits Coverings, coatings and finishes
    • Groupe de produitsProtective Coatings
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enArabie saoudite
    • Fabriqué enArabie saoudite
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_64
    • Description de l'Uniclass 2015Polyurethane (PUR) waterproof coatings
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 13
    • Titre OmniClassSheet Waterproofing

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique