Publier vos produits
Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat
Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat
Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat
    Saveto

    Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat

    Traduit par Google,

    Vetonit Finish WR est un enduit de finition lisse à base de ciment, composé de liants hydrauliques, de charges fines et d'additifs spéciaux. Il est fourni sous forme de poudre sèche en sacs pré-dosés, prêt à l'emploi. Il suffit d'ajouter de l'eau propre pour obtenir un matériau très facile à travailler. Vetonit Finish WR est un produit polyvalent haut de gamme qui peut être appliqué en couches de 1 à 3 mm d'épaisseur.

    Utilisations :

    • Peut être utilisé pour aplanir les légères ondulations de surface du plâtre et du béton.
    • Peut être appliqué à l'intérieur, sur les murs et les plafonds.
    • Il convient aux pièces humides comme les salles de bains et les cuisines.
    • Peut être utilisé sur des surfaces en béton lisses ainsi que sur des surfaces en béton préfabriqué.
    • Peut être utilisé comme mortier de réparation mince, comme mastic de rebouchage de trous d'épingle et comme couche de correspondance de couleur.

    Caractéristiques et avantages :

      • Le prémélange contrôlé en usine garantit une qualité élevée et constante.
      • Nécessite uniquement l'ajout d'eau sur place au moment de l'utilisation.
      • Peut être appliqué manuellement ou à l'aide d'un pulvérisateur.
      • Maniabilité supérieure.
      • Facile à appliquer, ce qui permet une productivité élevée.
      • Excellente adhérence sur une variété de supports.
      • Résistant à l'eau.
      • Convient aux conditions humides et sèches.
      • Convient aux surfaces murales et de plafond.
      • Idéal pour un usage intérieur.
      Spécification
      • Standard Compliance:

        • SASO EN 998-1 Class CS IV, W 1
      Spécifications techniques
      • Réference unique.Vetonit-Finish-WR
      • Famille de produitsSurface Treatment and Finishes
      • Groupe de produitsWater Reistant Cemintitious Skim Coat
      • TypeMatériaux de construction
      • Date de publication2024-02-13
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)3
      En rapport
      • Matériel principalCiment
      • Conçu enArabie saoudite
      • Fabriqué enArabie saoudite
      Classification
      • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
      • Classification IFCMur
      • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
      • Description de l'Uniclass 2015Concrete repair mortars
      • Code CSI MasterFormat 201409 24 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Cement Plastering
      • Numéro OmniClass23-13 23 19 13
      • Titre OmniClassPutties

      Disponibilité de la région

      Asie Afrique