Publier vos produits
Cloison murale insonorisée T1000
Cloison murale insonorisée T1000
Cloison murale insonorisée T1000
Cloison murale insonorisée T1000
Cloison murale insonorisée T1000
    Saxi

    Cloison murale insonorisée T1000

    Teanik 1000 est une cloison rideau de haute qualité, double face, caractérisée par sa construction légère et sa longue durabilité. La cloison est unique car sa toile en PVC est assemblée avec des profilés en aluminium au lieu de coutures cousues, ce qui prolonge la durée de vie et augmente la stabilité.

    Le matériau en PVC renforcé de la cloison offre une protection robuste et une résistance, tandis que l'installation est flexible pour s'adapter à différents espaces. Teanik 1000 est conçue pour être facilement repliée au plafond à l'aide d'un mécanisme de câble motorisé insensible aux fléchissements et aux affaissements du bâtiment. La cloison est certifiée CE et équipée de dispositifs de sécurité tels qu'un frein, un engrenage à vis sans fin ou une protection contre les chutes pour garantir un fonctionnement sûr et fiable.

    L'installation électrique est simple, et la cloison est commandée via un interrupteur à clé avec retour à ressort en position d'arrêt. Elle convient aux grandes surfaces de 20 à 2000 m² et offre diverses options telles que des ouvertures de porte et une isolation acoustique.

    Spécification
    • - Nom du produit: Teanik 1000

      - Matériau: PVC renforcé

      - Type de toile: Double face avec profilés en aluminium

      - Protection contre les flammes: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Résistance à la déchirure: 3500 N / 5 cm

      - Poids de la toile: 1200 g/m²

      - Poids total: 4 kg/m²

      - Poids de l'unité motrice: 250 kg

      - Réduction sonore: 22 dB

      - Taille recommandée: 20–2000 m²

      - Installation électrique: Moteur à vis sans fin triphasé (400/240 V, 50–60 Hz)

      - Caractéristiques de sécurité: Frein, engrenage à vis sans fin, protection contre les chutes

      - Système de câbles: Câbles de 5 mm

      - Certifié CE: Oui

      - Garantie: 2 ans (défauts de matériel et d'installation)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T1000
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (27)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (47)