La Saxi Type A est une porte pliante souple que nous produisons depuis 1949. Sa construction robuste est facile à installer par un menuisier. Cette porte est devenue un modèle incontournable dans les maisons, les crèches, les écoles et les lieux publics en Suède. Elle est particulièrement pratique dans les petits espaces où le rayon d'ouverture d'une porte classique est problématique, ou lorsqu'une porte plus résistante aux pincements est souhaitée. Le célèbre architecte Bruno Mathsson a utilisé la porte Type A dans de nombreux bâtiments.
Caractéristiques
Installation facile
La porte de type A est conçue pour être facilement installée par un menuisier local ou par le client lui-même. Les modèles les plus simples sont vissés au plafond puis suspendus.
Peut être personnalisé pour s'adapter au cadre de porte existant
La porte est montée dans un cadre de porte existant, ce qui permet de gagner beaucoup d'espace dans les appartements exigus.
Recto-verso
Le type A est disponible en deux versions, en porte simple ou double.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |