Publier vos produits
Folding Wall Varioplan 48T–50T
Folding Wall Varioplan 48T–50T
Folding Wall Varioplan 48T–50T
Folding Wall Varioplan 48T–50T
    Saxi

    Folding Wall Varioplan 48T–50T

    Traduit par Google,

    Saxi est l'un des principaux fabricants de cloisons pliantes depuis 1979. Les modèles actuels résolvent les conceptions de plus en plus complexes techniquement nécessaires pour répondre aux exigences sonores élevées fixées aujourd'hui.

    Contrairement aux autres cloisons du marché, la cloison Varioplan T (cloison pliante) est dépourvue de toute pièce mécanique. Son étanchéité est assurée par un système d'air comprimé breveté, ce qui lui confère une durabilité supérieure, des coûts d'entretien réduits et une absorption acoustique élevée.

    • Depuis 1965
    • Technologie robuste
    • Fonctionnement sans friction
    • Installation rapide et facile
    • Assemblée mondiale
    • Murs semi-automatiques
    • Meilleur rapport poids/isolation
    • Placement libre du moteur
    • Mécanisme d'étanchéité breveté unique

    Caractéristiques
    Joint d'étanchéité Airseal®
    Contrairement aux solutions mécaniques complexes avec pièces mobiles intégrées au mur, notre solution Airseal est d'une simplicité et d'une robustesse libératrices. Le mur se ferme et se verrouille automatiquement, parfaitement à plat, grâce à l'air comprimé. Il en résulte un mur stable et insonorisé, fonctionnant sans frottement, offrant une longue durée de vie et des coûts de maintenance réduits.

    Semi-automatique
    Notre commande à clé permet de sceller, de soulever et de verrouiller la cloison d'un simple tour de clé. Grâce à un petit compresseur silencieux et à notre système d'air comprimé breveté, la cloison s'ouvre et se ferme facilement, sans intervention manuelle.

    Conception discrète
    Contrairement à de nombreuses autres marques, nos cloisons pliantes ne nécessitent pas de rail au sol.

    Compresseur
    Nos cloisons pliantes sont scellées grâce à un petit compresseur discret, alimenté par une prise standard de 220 V. Ce compresseur peut être installé pratiquement n'importe où, à condition d'alimenter le mur avec un tuyau d'air de 8 mm d'épaisseur. Il doit être accessible pour l'entretien.

    Essais acoustiques
    Contrairement à nombre de nos concurrents qui ne communiquent que des valeurs de laboratoire, nous disposons de valeurs de terrain. Cela donne une idée plus réaliste de l'isolation phonique de votre mur une fois installé.

    Commandes spéciales
    Nos murs sont faciles à commander sur mesure et à personnaliser selon vos souhaits, tant en termes de couleurs, de matériaux, de design et de solutions spéciales.

    Spécification
    • Vårt patenterade Airseal-system gör Varioplan T till det perfekta valet när ljudisolering, smidighet och lång livslängd står i fokus. När väggen stängs tätas den helt ljudlöst och automatiskt, vilket ger en mycket stabil vägg som är fullständigt plan. Detta är marknadens i särklass enklaste, billigaste och säkraste semiautomatiska vikvägg..

      Specifikationer
      Bredd (B): 2-20 m

      Höjd (H): 1-4 m

      Tjocklek (k4): 80 mm

      Takprofil BxH (k5, k3): 296x192 mm

      Karm (k1, k2): 135, 110 mm

      Sektionsbredd (b2): 600-1000 mm

      Uppsamling: Centrisk vid kortsida vägg

      Urhängning: Centrisk i tak

      Styrning: Friktionslös manuell

      Yta: Laminat, faner eller målad

      Tätning: Komprimerad luft

      Golvskena: Nej

      Väggtyp: Semiautomatisk

      Airseal system
      Airseal: Ja

      Kompressor: Helautomatisk

      Kompressor storlek: 40x25x20 cm

      Kompressor placering: Fri placering med 10 mm luftslang till vägg

      Kompressor elektricitet: 220 V standard

      Vikt/m²: 48T=40 kg / 50T=45 kg

      Ljudreduktion fält: 48T=42 dB / 50T= 44 dB

      Ljudreduktion labb: 48T=49 dB / 50T=51 dB

      Tillval 

      • Paneldörr
      • Fönster
      • Dörröppning
      • Färgade profiler
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vikvagg-varioplan-48t-50t
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes