Publier vos produits
Box Roka -Therm XP36,5 - window and door system
Box Roka -Therm XP36,5 - window and door system
    Saxun

    Box Roka -Therm XP36,5 - window and door system

    Traduit par Google,

    Caisson en polystyrène expansé (EPS) pour installation à l'intérieur de la façade, compatible avec tout type de menuiserie en aluminium, PVC ou bois. Pour fenêtres et portes.

    Son comportement thermique et acoustique réduit le niveau acoustique et thermique à l'intérieur de la pièce, améliorant considérablement sa transmission thermique.

    Spécification
    • Supply of Roka-Therm XP 36,5 box in expanded polystyrene (EPS) for "Saxun" model roller blinds, with a density of +-30 Kg/m3 and minimum thermal transmittance of 1.48 W/m2K and acoustic insulation of 52 (-1,- 4) dB internally reinforced with a steel rod and lower aluminum profiles. Finished at each end with covers, plugs, shaft, bearings, and maintenance cover in abs plastic, in external, central, or internal position and sliding panel made up of large extruded aluminum slats. Rolling system on hexagonal galvanized steel shaft supported by PVC stops and mixed closure of treated steel springs for fixing the slats guided by a compatible guide. Possibility of installation with a plastic conveyor belt for manual activation by tape and reel, or motorized activation with a motor housed in the hexagonal shaft and activation by means of a button or wireless transmitter.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cajon-roka-therm-XP36-5
    • Famille de produitsRoller Shutter
    • Groupe de produitsShutter - Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows