Publier vos produits
22x45 RÖD MELLAN LOCKLÄKT FAS
22x45 RÖD MELLAN LOCKLÄKT FAS
    SCA

    22x45 RÖD MELLAN LOCKLÄKT FAS

    Traduit par Google,
    Bardage à l'esthétique intemporelle et aux performances durables. Flexibilité de conception, stabilité dimensionnelle et origine respectueuse du climat. Disponible en différents profils, couleurs et finitions, prétraité avec un apprêt ou un revêtement intermédiaire. La peinture finale doit être réalisée dans les deux ans suivant l'installation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.102204520_rod_mel_locklakt_fas
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsOther
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-05-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)22
    • Largeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalBois d'épicéa
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Code ETIMEC003167
    • Nom ETIMWall and facade cladding wood