Publier vos produits
22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA
SCA

22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA

Traduit par Google,
Bardage à l'esthétique intemporelle et aux performances durables. Flexibilité de conception, stabilité dimensionnelle et origine respectueuse du climat. Disponible en différents profils, couleurs et finitions, prétraité avec un apprêt ou un revêtement intermédiaire. La peinture finale doit être réalisée dans les deux ans suivant l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.102204520_vit_mel_rekt_kl
  • Famille de produitsCladding
  • Groupe de produitsOther
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-05-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)22
  • Largeur (mm)45
En rapport
  • Matériel principalBois d'épicéa
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
  • Code ETIMEC003167
  • Nom ETIMWall and facade cladding wood