Publier vos produits
22x120 FJÄLLPANEL G4-2
22x120 FJÄLLPANEL G4-2
    SCA

    22x120 FJÄLLPANEL G4-2

    Traduit par Google,
    Bardage à l'esthétique intemporelle et aux performances durables. Flexibilité de conception, stabilité dimensionnelle et origine respectueuse du climat. Disponible en différents profils, couleurs et finitions, prétraité avec un apprêt ou un revêtement intermédiaire. La peinture finale doit être réalisée dans les deux ans suivant l'installation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.102212000_fjallpanel
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsOther
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-05-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)22
    • Largeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalBois d'épicéa
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Code ETIMEC003167
    • Nom ETIMWall and facade cladding wood