Publier vos produits
SCG Wall Systems Smart Wall PrivaZy G200 (66 STC)
SCG Wall Systems Smart Wall PrivaZy G200 (66 STC)

    SCG Wall Systems Smart Wall PrivaZy G200 (66 STC)

    Traduit par Google,

    Points forts du système mural (caractéristiques du produit)

    SCG Smart Wall - PRIVAZY est un système de mur insonorisé innovant.

    Facile à installer avec un système sec ou Board & Frame renforcé avec des murs SCG Smartboard, ce qui rend le système mural solide afin qu'il puisse prendre en charge une variété d'applications, qu'il s'agisse d'un mur entre des pièces. mur de couloir Ou un mur supplémentaire, avec le système de mur Smart Wall - PRIVAZY ayant de meilleures capacités d'insonorisation que les travaux de plâtrage généraux, répondant ainsi aux besoins de vivre plus.

    -Conçu pour fournir des murs plus insonorisés avec des parois plus minces. SCG Smart Wall - Le système de mur PRIVAZY, d'une épaisseur de 9,8 cm, peut insonoriser l'équivalent d'un système de mur en plâtre d'une épaisseur de 20 cm, Aide à élargir la pièce, augmentant ainsi l'espace utilisable dans le bâtiment.

    -Mur solide, accrocher des choses en toute confiance. Smart Wall - Le système mural PRIVAZY a passé avec succès le test standard britannique BS 5234: Partie 2 - 1992, selon lequel le système mural est au niveau de service sévère (le niveau le plus élevé), garantissant que le système mural est solide et durable. De plus, le système mural peut accrocher jusqu'à 100 kilogrammes de poids par point, garantissant que divers travaux décoratifs supplémentaires sont solides et ne tombent pas.

    -Belle surface lisse avec Smart Board ou High Density Gypsum. Fini avec SCG Smartboard avec des bords inclinés qui réduit les renflements au niveau des joints. Aide à rendre le mur lisse et beau, non ondulé, lisse, beau comme du plâtre ou choisissez de finir le travail avec des feuilles de gypse haute densité qui donnent une belle surface lisse comme un plafond. Mais la feuille est plus solide que les feuilles de gypse générales.

    -Installation rapide et facile et réduction des coûts de construction. SCG Smart Wall - Le système de mur PRIVAZY est facile à installer, nécessitant moins de travailleurs à installer et plus facile à contrôler la qualité. Cela rend également l'installation plus rapide que le système de brique et de mortier. réduisant ainsi les coûts de gestion de la construction.

    -Le mur est léger, adapté aux nouvelles constructions et aux ajouts. SCG Smart Wall - PRIVAZY La construction avec un système à sec rend le chantier propre. De plus, le système mural ne pèse que 58 kg / m². Le système de mur convient donc aussi bien aux travaux de construction qu'aux travaux d'extension.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SCG_Wall-Systems_Smart-Wall-PrivaZy_G200_66-STC
    • Famille de produitsWall
    • Groupe de produitsWall System
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-12-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    • Poids net (Kg)86
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers
    • Numéro OmniClass23-15 15 31
    • Titre OmniClassWall Specialties and Trim

    Disponibilité de la région

    Asie