Publier vos produits
Systemtrennwand - TS4 System
Systemtrennwand - TS4 System
Systemtrennwand - TS4 System

    Systemtrennwand - TS4 System

    Traduit par Google,

    Sur le TS4, les éléments à double coque impressionnent par leur sous-structure cachée et les panneaux décoratifs qui y sont fixés. Selon vos souhaits, celui-ci peut être recouvert d'un décor mélamine ou de placage, de laque ou de textile. En même temps, il est possible d’utiliser la surface comme absorbeur de bruit pour améliorer l’acoustique de la pièce. Il va sans dire que tous les matériaux des panneaux sont conformes aux directives strictes de l'UE. Les éléments TS4 sont montés aussi bien horizontalement que verticalement, conférant ainsi un maximum d'esthétique et de concision. Le matériau isolant utilisé est d'ailleurs composé de fibres de lin durables. Le TS4 - un partage tout simplement plus beau.

    Spécification
    • THE TECHNICAL DETAILS:

      • Monobloc with unique clip system
      • Wooden doors, all-glass doors, frame doors, sliding doors
      • Wall thickness 100 mm
      • Wall height up to 3.300 mm
      • Element width up to 1.300 mm
      • Sound insulation from Rwp 42 - 50 dB
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ts4-system
    • Famille de produitsTS4
    • Groupe de produitsVollholzwand
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-11-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 15
    • Titre OmniClassWood Wall Panels