Publier vos produits
Schlüter®-DITRA 25

Schlüter®-DITRA 25

Traduit par Google,

Schlüter®-DITRA 25 est une membrane en polyéthylène avec une structure en grille de cavités carrées, chacune découpée en queue d'aronde et un voile d'ancrage laminé sur sa face inférieure. Conçu pour les installations de carrelage et de pierre naturelle, Schlüter®-DITRA 25 sert de membrane d'étanchéité, de couche d'égalisation de la pression de vapeur pour s'adapter à l'humidité de construction se produisant dans le substrat et de couche de découplage pour les substrats problématiques.

Le support doit être plan et porteur. Pour coller Schlüter®-DITRA 25, utiliser une colle de collage adaptée au support. Appliquer la colle à l'aide d'une spatule crantée 3 x 3 mm ou 4 x 4 mm. Le voile d'ancrage sur la face inférieure de Schlüter®-DITRA 25 doit être complètement engagé dans l'adhésif pour assurer une liaison mécanique au support. Veuillez respecter le temps d'ouverture de la colle de collage.

Spécifications techniques
  • Réference unique.schlueter-ditra25
  • Famille de produitsUncoupling
  • Groupe de produitsDITRA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité