Publier vos produits
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Appareillage isolé au gaz pour sous-station intérieure
    Spécification
    • Technology: Gas Insulated Switchgear with SF6 or Vacuum Circuit Breaker Standard: IEC, ANSI Certifications: ENA, UL Listed Rated voltage: up to 36 /38kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2000A Rated current incoming/outgoing: up to 2000A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s nternal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CBGS-0
    • Famille de produitsMV Switchgear
    • Groupe de produitsCBGS-0
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-05
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
    • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
    • Code CSI MasterFormat 201426 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
    • Numéro OmniClass23-35 31 31 11
    • Titre OmniClassDistribution Switchgear
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution