Publier vos produits
AccuSine - Active Power Quality Solutions

AccuSine - Active Power Quality Solutions

Traduit par Google,
AccuSine PCS+ : solution de correction de puissance active pour les applications nécessitant une atténuation des harmoniques, une correction du facteur de puissance et un équilibrage de charge. Conception modulaire, robuste et hautes performances pour répondre aux applications les plus exigeantes afin de stabiliser le réseau électrique pour une disponibilité accrue et de réduire les CAPEX et OPEX. AccuSine PCSn : solution de correction de puissance active pour les applications nécessitant une atténuation des harmoniques, une correction du facteur de puissance et un équilibrage de charge. Spécialement conçu pour les applications nécessitant une compensation des harmoniques neutres, ce filtre harmonique actif modulaire, robuste et haute performance est adapté aux charges non linéaires de type commercial et bâtiment pour aider à stabiliser le réseau électrique pour une disponibilité accrue et réduire les CAPEX et OPEX. AccuSine PFV+ : solution de correction de puissance active pour les applications nécessitant une correction du facteur de puissance ultra-rapide et continue, une atténuation du scintillement, une prise en charge volt-var et un équilibrage de charge. Conception modulaire, robuste et hautes performances pour répondre aux applications les plus exigeantes afin de stabiliser le réseau électrique pour une disponibilité accrue et de réduire les CAPEX et OPEX.
Spécification
  • AccuSine PCS+:
    * Standards: cUL, CE, ABS, DNV-GL, CNAS, RCM, EAC, RoHS, IBC
    * Rated RMS current: 60, 120, 200, 300A
    * Rated voltage: 208 - 690Vac
    * Nominal frequency: 50/60Hz +/- 3Hz
    * Ingress Protection: IP00, IP20, IP31, IP54, UL Type 1, UL Type 2, UL Type 12
    * Modularity: Upto 10 units in parallel of any rating combination
    * 3-level IGBT technology
    * Spectrum cancellation: 2nd to 51st order, fully selectable
    * Filtering degree: THDi < 3%, closed loop control, max 20:1 THDi reduction
    * Thermal: forced ventilation with separate airflow, back channel cooling
    AccuSine PCSn:
    * Standards: CE, ABS, RCM, EAC, RoHS, IBC
    * Rated RMS current: 20, 30, 50, 60
    * Rated voltage: 208 - 415Vac
    * Nominal frequency: 50/60Hz +/- 3Hz
    * Ingress Protection: IP00, IP20
    * Modularity: Upto 12 units in parallel of any rating combination
    * Mounting: chassis, wall and 19” rack mount modules
    * 3-level IGBT technology
    * Spectrum cancellation: 2nd to 51st order, fully selectable
    * Filtering degree: THDi < 3%, closed loop control, max 20:1 THDi reduction
    -  Thermal: forced ventilation with back channel cooling
    AccuSine PFV+:
    * Standards: cUL, CE, ABS, DNV-GL, CNAS, RCM, EAC, RoHS, IBC
    * Rated RMS current: 60, 120, 200, 300A
    * Rated power: 21 - 250kvar
    * Rated voltage: 208 - 690Vac
    * Nominal frequency: 50/60Hz +/- 3Hz
    * Ingress Protection: IP00, IP20, IP31, IP54, UL Type 1, UL Type 2, UL Type 12
    * Modularity: Upto 10 units in parallel of any rating combination
    * 3-level IGBT technology
    * Reactive correction time: 0.25 cycle
    * Thermal: forced ventilation with separate airflow, back channel cooling

Spécifications techniques
  • Réference unique.AccuSine
  • Famille de produitsPower Quality
  • Groupe de produitsAccusine
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2018-10-30
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_65
  • Description de l'Uniclass 2015Power factor correction equipment enclosures
  • Numéro OmniClass23-35 23 19
  • Titre OmniClassPowerfactor Correction Devices