Publier vos produits
GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV
GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV

    GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV

    Traduit par Google,
    GenieEvo est un appareillage MT cloisonné métallique utilisant un disjoncteur à vide démontable à schéma fixe en série avec un sectionneur à 3 positions à isolation solide. Combiné avec une large gamme de modules de protection, il offre une solution simple et très fiable pour pratiquement toutes les applications. Conçu pour maximiser la fiabilité dans les environnements difficiles Connexions isolées et sectionneur blindé Connexion de disjoncteur boulonnée fiable Technologie éprouvée du disjoncteur Evolis Simple et économique Large choix de solutions standard préconçues ou entièrement conçues Conception compacte Pratiquement sans maintenance Sectionneur sans maintenance Disjoncteur à schéma fixe Primaire encapsulé dans de la résine connexions et jeu de barres
    Spécification
    • Rated voltage: 13.8 kV Rated short time withstand: 25 kA/3s Rated peak making current: 67.5 kA Vacuum breaking and interuption technology Rated voltage: 13.8 kV Rated short time withstand: 25 kA/3s Rated peak making current: 67.5 kA Rated BIL: 95 kV Cable earth switch: 25 kA/3s Rated normal current: 630A / 1250A / 2000A / 2500A Rated busbar current: 1250A / 2500A Degree of protection: IP3X. Optional IP4X Cable earth switch: 25 kA/3s Rated normal current: 630A / 1250A / 2000A / 2500A Rated busbar current: 1250A / 2500A Degree of protection: IP3X. Optional IP4X Internal arc classification: AF / A-FLR 25kA 1s
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GenieEvo
    • Famille de produitsMV Switchgear
    • Groupe de produitsGenieEvo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36_53
    • Description de l'Uniclass 2015High voltage modular switchboards
    • Code CSI MasterFormat 201426 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
    • Numéro OmniClass23-35 31 31 11
    • Titre OmniClassDistribution Switchgear
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Océanie L'Europe Afrique