Publier vos produits
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Solution sécuritaire et respectueuse de l'environnement aux exigences de plusieurs applications telles que les infrastructures (bâtiments publics et commerciaux tels que les aéroports, les hôpitaux...).
    Spécification
    • • LV/LV impregnated transformers • Impregnation technologie • Thermal insulation Class H or F • E2, C2, F1 certified • Deep temperature storage up to -25°C • Resistance to high level of humidity > 93 % • Naturally cooled (AN) • Enclosure with protection up to IP21 or IP00 (to be included in a distribution panel enclosure)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.imprego
    • Famille de produitsTransformers
    • Groupe de produitsBC Imprego
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Transformateurs
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_43_96
    • Description de l'Uniclass 2015Voltage transformers
    • Code CSI MasterFormat 201426 12 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dry-Type, Medium-Voltage Transformers
    • Numéro OmniClass23-35 13 15
    • Titre OmniClassElectrical Network Transformers
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution