Publier vos produits
MCSeT 24kV with EvoPacT

MCSeT 24kV with EvoPacT

Traduit par Google,
Appareillage MT AIS avec disjoncteur débrochable EvoPacT HVX jusqu'à 24 kV 2500 A Distribution primaire
Spécification
  • MCSeT 24 is a smart modular indoor medium voltage switchgear, that incorporates a range of innovative solutions designed using proven techniques. It helps users manage safe and reliable access to primary distribution electrical networks in HV/MV or MV/MV substations. New Active variants include scalable and embedded condition monitoring sensors and anywhere operation. Enabled by 24/7 connectivity and condition monitoring, MCSeT 24 helps simplify everyday operations and maintenance.
Spécifications techniques
  • Réference unique.mcset_24kV_evopact
  • Famille de produitsMV Switchgear
  • Groupe de produitsMcSet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titre OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear