Publier vos produits
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front

    OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front

    Traduit par Google,
    OptiLine 50 - Système d'installation par encliquetage direct avec façade de 50 mm Système d'installation avec une ouverture frontale de 50 mm, comprenant une gamme complète de goulottes, poteaux, poteaux, boîtes de sol, pupitres et appareils de câblage dédiés. Spécialement conçu pour une installation rapide, un résultat de conception final parfait et une flexibilité pour les mises à niveau et les modifications. Goulottes en PC/ABS et PVC : 80,100,120 et 140 mm Goulottes en aluminium : 80,100,120,140 mm et 140H (avec sorties cachées) Poteaux : Pré-câblés. 1 et 2 côtés ou avec 1, 2 et 4 caissons, à poser ou montés sous tension. Poteau mural mince pour les applications de porte Poteaux : pré-câblés. 1, 2 et 4 faces avec pied standard. Recto-verso également pour une application au sol flexible. Pupitres : Pré-câblés. Pop-up, mini pop-up et flip-up pour intégration au bureau. Rotatif pour une application sur le bureau. Unités de bureau de base pour affleurement ou surface
    Spécifications techniques
    • Réference unique.optiline_50_trunking
    • Famille de produitsOptiLine 50
    • Groupe de produitsInstallation trunking
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-07-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Nom UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Code UNSPSC261216