Publier vos produits
HVAC - Room controllers
HVAC - Room controllers

    HVAC - Room controllers

    4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
    Traduit par Google,
    Vous pouvez désormais prendre le contrôle total du CVC de votre bâtiment, qu'il s'agisse de moderniser les systèmes existants avec des contrôleurs de salle à la pointe de la technologie ou d'opter pour une alternative facile à installer et à mettre en service pour les nouveaux projets. Les contrôleurs d'ambiance des séries SE7000 et SE8000 de Schneider Electric offrent une solution simple mais puissante et économique, idéale pour les hôtels, les hôpitaux, les écoles, les bureaux ou tout autre bâtiment commercial ou de vente au détail d'aujourd'hui. Les contrôleurs d'ambiance des séries SE7000 et SE8000 de Schneider Electric comblent le fossé entre les capteurs autonomes et les systèmes de gestion de bâtiment intelligents (BMS), offrant une automatisation et des communications simplifiées à un large éventail de types de bâtiments. Les gestionnaires d'installations peuvent bénéficier d'une sélection d'options de contrôle intégrées et spécifiques à l'application, qui ont été conçues pour simultanément augmenter le confort général des occupants du bâtiment tout en réduisant les coûts énergétiques.
    Spécification
    • - Reheat control, Induction Units, Chilled beam, Under floor heating, Fan Coil Units (Two or Four Pipe), Heat Pumps, Rooftops (3H/2C) among others. - Zone Control. - Fan speed and sequence of operation. - Humidity control option. - Economizer option. - Configurable Inputs and Outputs. - CO2 Sensor input. - Fresh air station input. - On board configuration interface utility - Alarm monitoring - Motion Sensor. - Advanced occupancy functions for commercial and lodging applications. - Optional wireless door and window switches available for wireless communicating models only. - Fascias for different colors (SE8000).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SE70008000
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsRoom Controllers
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCContrôleur
    • Code ETIMEC000533
    • Nom ETIMLighting control system component
    • Nom UNSPSCPower monitoring or control systems
    • Code UNSPSC39121106