Publier vos produits
Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

4.5 sur 5 étoiles4.5(12 Avis)
Traduit par Google,

Transformateurs de distribution triphasés en résine coulée, 50 Hz, présentant les caractéristiques suivantes :
Utilisation en intérieur / Utilisation en extérieur avec boîtier correctement conçu
Classe thermique F - Echauffement 100 K
Ambiante ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m
Une certification supérieure aux catégories E4 C4 F1 <5pC AG3K1& permet à la dernière conception d'offrir des performances inégalées.
Bobinages MT encapsulés dans de la résine coulée
Bobinages BT pré-imprégnés
Système de refroidissement à air naturel (type AN)
Noyau et cadre recouverts d'un revêtement protecteur
Traitement de surface anti-corrosion : catégorie de corrosivité classe C2, durabilité « Moyenne » (selon ISO 12944-2)

Spécifications techniques
  • Réference unique.trihal-eco
  • Famille de produitsTransformers
  • Groupe de produitsTrihal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-11-30
  • Numéro d'édition4
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Transformateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical or power regulators
  • Code UNSPSC39121009
  • Code Uniclass 2015SL_70_30
  • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission spaces
  • Code CSI MasterFormat 201426 12 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 15
  • Titre OmniClassElectrical Distribution Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe