Publier vos produits
Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

4.6 sur 5 étoiles4.6(16 Avis)
Traduit par Google,
Transformateur de distribution en résine coulée. Fait partie de la série Set. Solution plus sûre et respectueuse de l'environnement pour les réseaux Moyenne Tension et Distribution Electrique, aux exigences de tous les secteurs d'activité.
Spécification
    • MV windings encapsulated in cast resin
    • Pre-impregnated LV windings
    • Thermal insulation Class F
    • E3, C3, F1 certified
    • Deep temperature storage up to -60°C
    • Resistance to high level of humidity > 95 %
    • Naturally cooled (AN) or air forced (AF) on request
    • Indoor installation or outdoor on request (with enclosure)
    • Enclosure with protection up to IP44
    • On-Load Tap Changer (OLTC) upon specific request
Spécifications techniques
  • Réference unique.trihal-eco_AUS
  • Famille de produitsTransformers
  • Groupe de produitsTrihal
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2021-12-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Transformateurs

Disponibilité de la région

Océanie