Publier vos produits
SHEVTEC® Repeater Panel
SHEVTEC® Repeater Panel
SHEVTEC® Repeater Panel
SHEVTEC® Repeater Panel

    SHEVTEC® Repeater Panel

    Traduit par Google,

    Le panneau de répétition modulaire SHEVTEC est conçu pour fournir des informations claires et en temps réel sur l'état de chaque système de désenfumage (SHEV) d'un bâtiment. Intégré à un système modulaire de désenfumage, ce panneau constitue un point d'indication essentiel pour l'état de fonctionnement, les défauts et l'activation des systèmes de désenfumage.

    Généralement installé près de l'entrée principale des services d'incendie, le panneau permet une prise de conscience rapide de la situation pour les équipes de pompiers et le personnel de maintenance intervenant, facilitant ainsi une évaluation efficace du système lors d'une urgence ou d'un entretien de routine.

    Bien que le panneau répéteur SHEVTEC ne soit pas une exigence obligatoire en vertu du document approuvé B, SE Controls peut l'intégrer aux spécifications du système pour améliorer la visibilité des performances du système et améliorer la gestion globale de la sécurité du bâtiment.

    Cet objet BIM comprend les données techniques clés, les détails de connexion et les attributs du modèle nécessaires à l'intégration dans les environnements de conception numérique, prenant en charge la conception, l'installation et la maintenance coordonnées tout au long du cycle de vie des systèmes de désenfumage.

    Spécification
    • Input Voltage                                18-30 V dc
      Maximum Input Current 
                     100 mA
      Typical Input Current     
                    20 mA
      Environmental Temperature 
               0°C to 60°C (Electronics)
      Humidity 
                                             Non - Condensing
      Environmental Protection 
                   IP40
      Panel Status 
                                       Battery Fault
                                                            Mains Power Fault
                                                            Communications Fault
                                                            Service Due
                                                            Maintenance
                                                            Rain Sensor
      Interactive Touch Button   
                   Sounder Silence
                                                            Lamp Test
      Status information configurations 
      Green = Healthy
      Zone Indication   
                                 Green Flash = Needs Reset 
                                                            Red = Activated
                                                            Red Flash = Not Closed
                                                            Yellow = Fault

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SECBIM0019
    • Famille de produitsControl Systems
    • Groupe de produitsController
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)164
    • Profondeur (mm)24
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage
    • Classification IFCContrôleur