Publier vos produits
FSD36RA 1-1/2 hr  V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD36RA 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper

Traduit par Google,
Le FSD36RA est un clapet coupe-feu classé UL555 d'une heure et demie et un clapet anti-fumée classé UL555S classe II. Il est conçu pour une installation verticale et comporte :
  • Conception d'installation exclusive "FoolProof" de Ruskin.
  • Installation facile de la sangle de montage qui ne nécessite pas de manchon d'amortisseur ni d'angles de montage.
  • Conception à sécurité intégrée, qui permet au registre de prendre automatiquement la position souhaitée lorsque le feu interrompt l'alimentation opérationnelle
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-061
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage