Publier vos produits
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel

    OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel

    Traduit par Google,

    Le panneau d'alimentation SHEVTEC est un système de commande robuste de 24 V CC conçu pour piloter des actionneurs 2 fils de 24 V CC utilisés dans les applications de désenfumage et de ventilation environnementale. Conçu pour une grande flexibilité, ce panneau offre de multiples options de configuration, permettant des combinaisons personnalisées de puissance de sortie et d'entrées de zone de commande afin de répondre aux exigences spécifiques de chaque projet.

    Alimenté par une source standard de 230 V CA, chaque panneau d'alimentation fournit des sorties CC fiables, adaptées au fonctionnement d'actionneurs motorisés 24 V, de fermetures magnétiques et de dispositifs de ventilation de sécurité associés. Le système est conçu pour une installation centralisée dans une salle des machines ou une salle de contrôle, garantissant ainsi un accès aisé pour la surveillance et la maintenance.

    Chaque panneau d'alimentation SHEVTEC peut fonctionner de manière autonome ou être interconnecté à d'autres panneaux pour former une architecture de contrôle en réseau. Ce système évolutif peut fonctionner indépendamment ou s'intégrer facilement à un système de gestion technique du bâtiment (GTB) plus complet, pour une intégration et une supervision opérationnelle optimisées.

    Conçu pour une haute fiabilité, un déploiement modulaire et une compatibilité avec les stratégies modernes de désenfumage et de ventilation environnementale, le panneau SHEVTEC PSU offre une solution polyvalente et fiable pour les systèmes de contrôle de bâtiments critiques pour la sécurité.

    Cet objet BIM comprend les données techniques clés, les détails de connexion et les attributs du modèle nécessaires à l'intégration dans les environnements de conception numérique, soutenant la conception, l'installation et la maintenance du cycle de vie coordonnées des systèmes de ventilation environnementale et de désenfumage.

    Spécification
    • Power

      Incoming Supply: 230 V AC, 50/60 Hz from a dedicated, fully compliant supply source.

      DC Output: Nominal 24 V DC multi-channel output.

      Maximum 16 A per channel.

      Maximum total load across all channels shall not exceed 30 A, 60 A, or 90 A, dependent on controller model selection.

      Battery Backup (Optional): Supports 2 × 12 V DC, 22.0 Ah sealed lead-acid batteries per 30 A output (batteries supplied separately).

      Standby Duration: Up to 72 hours, based on a maximum standby drain of 100 mA on permanent supply (PER).

      Battery Service Life: Typically 3+ years at a nominal temperature of 25°C (operation at elevated temperatures may reduce battery life).

      Real-Time Clock Backup Battery: Service life approximately 10 years.

      Internal Thermal Management: Integrated temperature sensor provides compensated battery charging based on ambient temperature conditions.

      Environment

      IP Rating: IP30 enclosure.

      Humidity Range: 10–90% RH, non-condensing.

      Storage Temperature: −20°C to +50°C.

      Operating Temperature – Control Panel: −5°C to +40°C (excluding battery performance limitations).

      Mechanical and Installation

      Cable Management: Cable entry via 32 × 20 mm top-mounted cable glands for structured and compliant wiring access.

      Mounting: Suitable for indoor installation in a controlled environment.

      Ambient conditions must meet operational limits to maintain battery performance and expected service life.



    Spécifications techniques
    • Réference unique.SECBIM0004
    • Famille de produitsControl Systems
    • Groupe de produitsController
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCContrôleur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels