Publier vos produits
AT31 Linear Multi-Point Locking Actuator
AT31 Linear Multi-Point Locking Actuator
AT31 Linear Multi-Point Locking Actuator
AT31 Linear Multi-Point Locking Actuator
AT31 Linear Multi-Point Locking Actuator

    AT31 Linear Multi-Point Locking Actuator

    Traduit par Google,

    L'actionneur de verrouillage linéaire multiple AT31 a été développé pour assurer un verrouillage fiable et sécurisé des fenêtres dans les applications de ventilation environnementale.

    Elle est dotée d'une finition durable en peinture poudre gris anthracite RAL 7016 et offre un fonctionnement silencieux et fluide grâce à une conception à faible friction et à couple élevé.

    Avec une plage de course configurable de 1 à 22 mm (18 mm standard) et une consommation de courant maximale de 1 A à 600 N, il offre des performances constantes et efficaces.

    L'actionneur prend en charge des vitesses d'ouverture et de fermeture moyennes programmables et peut être synchronisé avec les actionneurs simples et doubles AT12 pour un fonctionnement coordonné.

    Conçu pour une fiabilité à long terme, l'AT31 est couvert par une garantie de 15 000 cycles de fonctionnement ou de 12 mois, selon la première éventualité, sous réserve des conditions commerciales spécifiques au projet.

    Spécification
    • Actuator DesignationAT31
      Actuator Type24 V Linear Multi-Point Locking Actuator
      Voltage (all +/-5%)24 V
      Current Draw (Amp)1 A max dc at 600 N
      Stroke1-22 mm (configurable) (18mm default)
      Operating Speed2.5 mm/s (configurable)
      Ambient Operating Temp-5°C to +60°C
      IP RatingIP42
      Thrust Force600 N max
      Close Force600 N max
      SwitchingElectronic
      Standard Finish
      Powder coated
      RAL 7016 (Anthracite Grey)
      RAL 9005 (Jet Black)
      RAL 9006 (White Aluminium)
      RAL 9010 (Pure White)
      Colour OptionOther colours available on request
      Flex Length3 m
      Flex Type4 core silicone
      Flex ColourGrey or White1
      Duty Cycle30% (3 minutes on, 7 minutes off)
      Product Warranty15,000 cycles or 12 months from the date of invoice2
      Drive ForksPlease contact Facade Technical for further details
      ApplicationEnvironmental Ventilation

      1 This information is provided as guidance as raw materials and manufacturing processes differ therefore we cannot guarantee a precise match with the actuator body colour.
      2 Commercial terms for each project will supersede this warranty information

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SECBIM0024
    • Famille de produitsActuators
    • Groupe de produitsWindow Locking
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25.46
    • Largeur (mm)493
    • Profondeur (mm)25.46
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)0.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_46
    • Description de l'Uniclass 2015Linear actuators