Publier vos produits
Light WEIGHT GREEN ROOF 5 - 9˚ OR 2:12

Light WEIGHT GREEN ROOF 5 - 9˚ OR 2:12

Traduit par Google,
Sempergreen® Sedummixmat 3/4” ou 20 mm ® tapis de mélange de Sedum pré-cultivé (3/4” ou 20 mm d'épaisseur). Sedums produits à l'extérieur cultivés dans une couche de substrat à base minérale sur un support biodégradable. Couverture de 85 % ou plus avec principalement des plantes à feuilles larges sous forme de touffe (9 à 14 espèces par 100 pieds carrés). Maximum de 10 plantes Sedum par pied carré.
Spécifications techniques
  • Réference unique.NA-7_LW_5-9_green_roof
  • Famille de produitsGreenroof
  • Groupe de produitsRoof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing fabrics
  • Code UNSPSC30151503

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord