Publier vos produits
SL MCR DW
SL MCR DW
SL MCR DW
SL MCR DW
SL MCR DW
SL MCR DW
SL MCR DW
SL MCR DW
SL MCR DW
SL MCR DW
    Sennheiser

    SL MCR DW

    Traduit par Google,

    Le récepteur multicanal SpeechLine avec ses 2 ou 4 canaux est le complément parfait à la série SpeechLine. Grâce à sa conception discrète, le récepteur multicanal peut être installé rapidement et facilement dans n'importe quelle pièce, que ce soit au mur ou au plafond. L'appareil peut être utilisé avec un seul câble réseau, grâce à PoE et Dante. Le câblage audio analogique complexe appartient au passé. Le récepteur multicanal offre également une solution pratique pour les installations existantes. Grâce à un mélangeur automatique intégré et à la sortie de mixage analogique, tous les canaux audio peuvent être utilisés simplement comme signal de somme. Le mixage audio est également disponible numériquement via Dante, ce qui permet une extension de la configuration existante sans changer le DSP. Grâce à la communication bidirectionnelle entre le récepteur et l'émetteur, tous les réglages des émetteurs mobiles peuvent être facilement effectués dans le Sennheiser Control Cockpit. La gestion automatique des fréquences du récepteur élimine le besoin de réglages manuels des fréquences et la gestion automatique des interférences garantit une fiabilité de transmission maximale. La fonction d'appairage conviviale assure une connexion fiable entre l'émetteur et le récepteur. L'intégration réseau permet également de contrôler et de surveiller à distance le récepteur via un système de contrôle multimédia (par exemple AMX, Crestron). Grâce aux antennes intégrées, une installation d'antenne complexe n'est plus nécessaire.

    CARACTÉRISTIQUES
    - Contrôle automatique du gain
    - Gestion automatique des fréquences
    - Cryptage AES 256
    - Dante 2 ports
    -PoE
    - Sortie de mixage analogique
    - Une LED d'état par Link
    - Télécommande via Control Cockpit ou commande multimédia Montage mural, au plafond ou sur pied de micro
    - Mélangeur automatique intégré

    Spécification
    • ARCHITECT‘S SPECIFICATION 

      The multi-channel receiver shall be for use with up to four companion transmitters as part of a wireless RF transmission system. The receiver shall operate in the license-free 1.9  GHz band (frequency ranges shall be from 1,880 to 1,930  MHz, depending on country-specific regulations) and shall use automatic frequency management to find and select the best available frequency in the spectrum and to automatically start the transmission. The receiver shall also incorporate automatic interference management, allowing it to inaudibly and seamlessly change to another frequency if any interference is detected. Time Division Multiple Access (TDMA) and space diversity shall be used to provide for increased transmission reliability. The receiver shall be available as a 2-channel version and a 4-channel version. The receiver shall have a discreet design with fully integrated antennas. With the supplied mounting adapter it shall be mountable to a wall, a ceiling, a tripod or a VESA 100 mount. The receiver shall have two RJ-45 network sockets for power supply (Power over Ethernet: PoE IEEE 802.3af Class 3) and remote control via a control software solution like the Sennheiser Control Cockpit or a media control system (e. g. Crestron and AMX). The two RJ-45 network sockets shall also output digital audio signals to a Dante™ audio network. In addition, the receiver shall feature a 3-pin socket for analog audio output. The 3-pin socket shall be compatible with Phoenix Contact MCVW 1.5-3-ST-3.81 plugs. Control and operation of the receiver shall be performed via the control software solution Sennheiser Control Cockpit. The following features shall be adjustable via the control software: speech-optimized sound profiles, 7-band graphic equalizer for custom audio settings, low-cut filter, automatic gain control (AGC) settings, audio sensitivity settings, audio output level settings, transmitter RF power level, transmitter mute mode and mute switch functionality, RF synchronisation, receiver and transmitter firmware update. Via the control software the receiver shall support automatic or manual mixing of the audio channels to a sum signal. The analog audio output shall output the sum signal. The digital audio outputs shall be able to output the individual channels or the sum signal. The receiver’s AF frequency response shall range from 20 – 20,000  Hz. The dynamic range shall be >  120  dB(A). Total harmonic distortion (THD) at 1  kHz shall be typical 0.1  %. Signal-to-noise ratio shall be >  90  dB(A). The receiver’s RF sensitivity shall be -90  dBm. RF output power of the receiver’s back channel shall be adaptive and up to 250  mW (country-specific). The dimensions shall be approximately 180 x 180 x 45  mm (including the mounting adapter). Weight shall be approximately 560  grams (650 grams with the mounting adapter). Operating temperature shall range from -10  °C to +45  °C (+14  °F to +113  °F). 

      The receiver shall be the Sennheiser SL MCR 2 DW (2-channel version) or the SL MCR 4 DW (4-channel version).

      SPECIFICATIONS

      System

      AF frequency response: 20 to 20,000 Hz 
      Dynamic range: > 120 dB(A) THD (1 kHz) typ. 0.1 %
      Audio sampling: 24 bit/48 kHz
      Signal-to-noise ratio: > 90 dB(A)
      Encryption: AES 256
      RF frequency ranges:                
      - EU: 1,880 - 1,900 MHz                
      - USA: 1,920 - 1,930 MHz                
      - Brazil: 1,910 - 1,920 MHz                
      - Taiwan: 1,880 - 1,895 MHz                
      - Japan: 1,893 - 1,906 MHz
      Modulation: GFSK with back channel
      Transmission method: TDMA, space diversity
      Latency: 19 ms

       

      SL MCR DW

      RF sensitivity: < -90 dBm
      RF output power back channel: adaptive or manual, up to 250 mW (country-specific)
      Network protocol: Media Control Protocol, UDP IPv4 (DHCP, Manual)/IPv6, mDNS (switchable)
      Power supply: PoE IEEE 802.3af Class 3
      Audio outputs:
      - One 3-pin socket (suitable for Phoenix Contact MCVW 1.5-3-ST-3.81)
      - Two Dante™ Digital Audio Network sockets (RJ-45)  
      Weight: 650 g (incl. wallmount) 560 g (without wallmount)
      Dimensions: 180 x 180 x 45 mm (incl. wallmount) 
      Operating temperature: –10 °C to +45 °C (14 °F to 113 °F) 
      Storage temperature: –20 °C to +70 °C (–4 °F to 158 °F) 
      Relative air humidity: max. 95 %

    Spécifications techniques
    • Réference unique.slmcrdw
    • Famille de produitsBusiness Audio & Communication
    • Groupe de produitsPresentation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio