Publier vos produits
A1200 - Lift System, Overhead, Patient Room
SEPS2BIM

A1200 - Lift System, Overhead, Patient Room

Traduit par Google,
Un système de rail aérien spécialement conçu pour le levage et le déplacement des patients dans une chambre de patient à lit simple. Le système se composera de rails primaires et secondaires encastrés ou montés au plafond, d'un moteur de levage avec chariot roulant, d'un harnais ou d'un siège patient et d'une télécommande ou d'un boîtier de commande avec chargeur. Le système facilitera le levage et le déplacement du patient vers et depuis le lit vers la civière, la chaise ou toute autre exigence. La capacité de levage minimale est de 550 livres. La conception personnalisée de la disposition des voies par le fabricant est essentielle pour répondre aux exigences de chaque installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A1200
  • Famille de produitsLift System
  • Groupe de produitsOverhead
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord