Publier vos produits
M7435 - Light, Overbed, Direct And Indirect
SEPS2BIM

M7435 - Light, Overbed, Direct And Indirect

Traduit par Google,
Éclairage de la chambre du patient au-dessus du lit qui fournit une lumière directe pour l'activité du patient et une lumière indirecte pour l'examen du patient. La partie indirecte de la lumière peut être rabattue ou redirigée pour fournir un éclairage direct à double intensité. L'unité est entièrement fermée et est disponible en différentes longueurs. Certaines unités disposent d'une coupure de courant contrôlée vers la lumière et le lit du patient lorsqu'elles sont heurtées par un élément. L'unité est conçue pour être câblée directement à une boîte de jonction dans le mur, un rail de service de tête de lit ou une colonne de service patient. Les dimensions sont pour une lumière de trois pieds.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M7435
  • Famille de produitsLight
  • Groupe de produitsOverbed
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)1020
  • Profondeur (mm)280
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis

Produits similaires