Publier vos produits
A0913 - Switch, Local Area Network (LAN)
SEPS2BIM

A0913 - Switch, Local Area Network (LAN)

Traduit par Google,
Routeur Omni Switch, châssis à 9 emplacements, alimentation 725 W AC et supports de montage en rack. Prend en charge le tissu de commutation de trame à grande vitesse. Logiciel et manuel inclus. Nécessite le module de gestion JSN A0914 et fonctionne avec l'alimentation A0915.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A0913
  • Famille de produitsSwitch
  • Groupe de produitsLocal Area Network (LAN)
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)12200
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement