Publier vos produits
L2200 - Hood, Fume, Floor Standing
SEPS2BIM

L2200 - Hood, Fume, Floor Standing

Traduit par Google,
Hotte au sol. L'unité présentée est de 4 pi mais est disponible dans d'autres dimensions. Il comprendra un luminaire fluorescent, un interrupteur de ventilateur avec veilleuse, au moins un réceptacle double, un évier à tasse et doit être résistant aux acides. La vitesse frontale moyenne minimale doit être de 100 fpm. Il comprend une ceinture en verre de sécurité résistant à la chaleur jusqu'à 71 degrés centigrades. La perte de pression statique ne doit pas dépasser 0,22 pouce. La hotte a également des déflecteurs réglables. D'autres options personnalisées sont disponibles. Utilisé dans les laboratoires pour préparer des échantillons nécessitant l'utilisation de matériaux toxiques et/ou inflammables.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L2200
  • Famille de produitsHood
  • Groupe de produitsFume
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2490
  • Largeur (mm)1240
  • Profondeur (mm)890
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement