Publier vos produits
L2270 - Hood, Fume, Radioisotope
SEPS2BIM

L2270 - Hood, Fume, Radioisotope

Traduit par Google,
Hotte à radio-isotopes. L'appareil nécessite un filtre à charbon, un filtre à plomb ou un filtre HEPA, comme l'exigent les codes et les critères d'utilisation dans la cheminée d'évacuation, ne faisant pas partie de cette hotte. D'autres caractéristiques sont qu'il soit suffisamment solide pour supporter des briques de blindage en plomb, qu'il ait au moins deux réceptacles doubles et un évier de tasse. La vitesse frontale moyenne minimale doit être de 100 fpm et la perte de pression statique à travers la hotte ne doit pas dépasser 0,2 pouce d'eau à une vitesse frontale de 100 fpm (700 CFM).
Spécifications techniques
  • Réference unique.L2270
  • Famille de produitsHood
  • Groupe de produitsFume
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2460
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)910
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement