Publier vos produits
L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench
SEPS2BIM

L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench

Traduit par Google,
Hotte à radio-isotopes de type paillasse. Les caractéristiques/composants incluent une boîte à gants, un 75 cfm. ventilateur avec interrupteur indicateur et stat de puissance à vitesse variable et manomètre monté sur le devant de la boîte pour indiquer le débit d'air, panneau de visualisation en verre de sécurité 1/4", trois prises électriques polarisées et mises à la terre avec interrupteurs indicateurs, une lumière fluorescente de 24 pouces avec luminaires et interrupteur, deux Ports de gants à double rainure de 8 pouces et gants en néoprène, un filtre d'entrée, deux filtres absolus avec tuyaux de raccordement et 40 pouces de tuyau d'échappement en spirale de 2 pouces avec pinces et un banc mobile à hauteur variable, 30-37"H. L'unité est personnalisée pour répondre aux exigences d'utilisation spécifiées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L2275
  • Famille de produitsHood
  • Groupe de produitsFume
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)1640
  • Profondeur (mm)790
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement