Publier vos produits
L2339 - Hood, Fume, Histopathology Staining
SEPS2BIM

L2339 - Hood, Fume, Histopathology Staining

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Traduit par Google,
Hotte de coloration d'histopathologie à utiliser pour contenir les stations de coloration manuelles et automatiques. Les doubles portes coulissantes permettent d'accéder à toute la hauteur et à la moitié de la largeur de la hotte en même temps. Éclairage fluorescent intégré fourni pour la visibilité intérieure. Unité fournie avec un ventilateur intégré et des crochets aux systèmes de construction pour l'évacuation vers l'atmosphère. L'unité permet un flux d'avant en arrière pour protéger les techniciens des vapeurs de solution de coloration volatile. Le modèle de base mesure 30 pouces de large mais peut être acheté dans des largeurs allant jusqu'à 72 pouces de large. L'unité est conçue pour s'asseoir sur des paillasses existantes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L2339
  • Famille de produitsHood
  • Groupe de produitsFume
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1600
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)790
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement