Publier vos produits
L8130 - Incubator, Bacteriological, 2 Compartment
SEPS2BIM

L8130 - Incubator, Bacteriological, 2 Compartment

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,
Incubateur bactériologique à deux compartiments. L'unité nécessite du dioxyde de carbone et a une capacité de 10 pieds cubes. Il s'agit d'un système de chauffage par rayonnement en acier inoxydable avec un contrôleur automatique de dioxyde de carbone et une prise électrique intérieure en option. Utilisé pour la culture de tissus et pour le travail avec des organismes exigeants en CO2 à pression atmosphérique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L8130
  • Famille de produitsIncubator
  • Groupe de produitsBacteriological
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2030
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)790
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement